(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
IS ハンド先タップ 3/16W24

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      207,799VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
・母材がSKS2鋼で経済的です。
【用途】
・加工ねじ:ウィットねじ
・被削材:一般鉄鋼・軽合金
【商品仕様】
・呼び寸:ウイット一分五厘
・全長(mm):60
・シャンク径(mm):5.5
・シャンク四角部(mm):4.5
・下穴径(mm):3.8
・山数:24
・加工ねじ:ウイットねじ
・食い付山数:9山
・先端食付き:9山
・ねじ長(mm):22
・タップ等級:JIS3級
・トラスココード:752-3734
・質量:10g
【材質/仕上】
・合金工具鋼(SKS2)

Part Number
IS-S-HT-3-16W241
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

207,799 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part IS-S-HT-3-16W241 in the IS ハンド先タップ 3/16W24 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần IS-S-HT-3-16W241 trong chuỗi IS ハンド先タップ 3/16W24.