(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
扶桑 ダンボノズル HL-D (直結型 液用 平吹)

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,118,460VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・クールダンボのノズル単品です。
・マグネットベースは付いてません。
・先端のキャップを回して流量を調整できます。
【用途】
・エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。
【商品仕様】
・接続口径:R1/4
・適応流体:液体・圧縮空気
・長さ(mm):50
・空気用平吹
・トラスココード:810-5210
・質量:120g
【材質/仕上】
・黄銅クローム

Part Number
HL-D
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,118,460 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part HL-D in the 扶桑 ダンボノズル HL-D (直結型 液用 平吹) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HL-D trong chuỗi 扶桑 ダンボノズル HL-D (直結型 液用 平吹).