(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

扶桑 マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S50 S50cm付

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,830,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・セミドライタイプの給油冷却機です。
・目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。
・液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。
・どんな機械にも取り付け簡単です。
【用途】
・ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし。
・コンベアーへの無人給油。
・特にアルミ、ステンレス系の切削に最適。
【商品仕様】
・品名:S型アトマイザ1軸用
・形状:軟質銅管
・仕様:適応流体
・セミドライ給油冷却装置
・トラスココード:810-5114
・質量:475g
【材質/仕上】
・本体:アルミ メッキ加工
・噴射管:軟質銅管
・液管:fluoropolymerチューブ
・その他:黄銅
【セット内容/付属品】
・1軸アトマイザ本体のみ
・噴射管

Part Number
EM1-AT-S50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

7,830,000 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EM1-AT-S50 in the 扶桑 マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S50 S50cm付 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EM1-AT-S50 trong chuỗi 扶桑 マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S50 S50cm付.