(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

モクバ印 ミニケレン 40mm巾×300mm(ブリスターパック入り)

モクバ印 ミニケレン 40mm巾×300mm(ブリスターパック入り)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of D20-30

Part Number
D20-30
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

474,678 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・鋭い片刃です。
・完全熱処理です。
・ハツリ、はがし作業に手軽に使用出来ます。
・安全ロープ取付け穴付です。
【用途】
・パッキン、木材のハツリ作業に
・Pタイル、クッションフロア-等のはがし作業に
・古いペンキ削り、サビ落とし等のスクレーパー作業に
【商品仕様】
・寸法(mm):40幅×300
・ソフトグリップ(樹脂製)仕様。
・JANコード:4960408010413
・トラスココード:806-9906
・質量:350g
【材質/仕上】
・機械構造用炭素鋼

Specifications of D20-30

Part Number
D20-30
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

474,678 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1