(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

ユニオンツール 超硬エンドミル

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,629,213VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • シャンクテーパー角は目安です。 ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。 シャンク部とワークの接触にご注意ください。 刃先の振れ防止の為、コーティングがつきまわったシャンク部はチャッキングしないでください。

Product Description

【特長】
・ハイスなどの高硬度材加工に最適なCBN素材を採用。
・優れた耐摩耗性により長時間加工でも良好な加工面粗さを維持。
【用途】
・対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~68HRC)
【商品仕様】
・0°ねじれ
・ラジアスタイプ
・コーナーR公差±0.003
・2枚刃cBNロングネックラジアス
・JANコード:4560295080324
・トラスココード:698-5491
・質量:884g
【材質/仕上】
・CBN

Part Number
CBN-LR2003-002-010
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

7,629,213 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part CBN-LR2003-002-010 in the ユニオンツール 超硬エンドミル series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CBN-LR2003-002-010 trong chuỗi ユニオンツール 超硬エンドミル.