(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【特長】
・広範囲で使用出来ます。
【用途】
・締結作業に。部品に。
【商品仕様】
・厚み(mm):9
・全長(mm):65
・外径(mm):30
・ねじ寸法:M14
・ねじ長さ(mm):56
・クランプ用治具
・JANコード:4560290969761
・トラスココード:828-1729
・単品単位数量:1本
・質量:100g
【材質/仕上】
・材質:S45C
【セット内容/付属品】
・単品
Please check the type/dimensions/specifications of the part CB-14 in the ニューストロング 受ネジ M14 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CB-14 trong chuỗi ニューストロング 受ネジ M14.