(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
[Features]
· Varied grindstones of different abrasive grains, bonding agents, and bonding degrees are available matching to the processing purposes.
[Application]
· Applicable materials: tool steel, alloy steel, general steel, stainless steel, aluminum, copper
[Product Specification]
· Grain size (#): 60
· Outer diameter (mm): 10
· Width (mm): 13
· Shank diameter (mm): 3.0
· Maximum operational rotation speed (rpm): 45,000
· Grain size: A#60
· Overall length (mm): 42.5
· Tip diameter: ⌀10
· JAN Code: 4571130860827
· Single item unit qty.: 1 bag
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Please check the type/dimensions/specifications of the part CA3106 in the Minimo Black Grindstone, A#60 , ⌀10 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CA3106 trong chuỗi Minimo Black Grindstone, A#60 , ⌀10.