(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

扶桑 空気機器 足踏式空気弁 C-60E型(液出口Φ6チューブ継手・3方弁)

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,158,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・足踏みペダルでエアの開閉を行えます。
・コックを倒して連続開放も可能です。
・電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。

【商品仕様】
・接続タイプ:Φ6用チューブ継手付
・ポート数:3
・適応流体:エア
・トラスココード:810-6046
・質量:900g
【材質/仕上】
・本体:真鍮クロム
・ペダル:アルミ

Part Number
C-60E
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,158,000 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-60E in the 扶桑 空気機器 足踏式空気弁 C-60E型(液出口Φ6チューブ継手・3方弁) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-60E trong chuỗi 扶桑 空気機器 足踏式空気弁 C-60E型(液出口Φ6チューブ継手・3方弁).