(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ブラストン 粘着マット 600mmx900mm

ブラストン 粘着マット 600mmx900mm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of BSC-MEC200

Part Number
BSC-MEC200
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

4,788,000 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Product Description

【特長】
・優れた防じん効果を発揮します。
・連番タックで残数確認が容易です。
・水溶性粘着剤を使用することにより、トルエン(溶剤)を使用しておりません。
・靴底や車輪に付着したちり、ほこりをキャッチします。
【用途】
・各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や食品工場に。
【商品仕様】
・色:白、青
・幅(mm):600
・長さ(mm):900
・厚み(mm):1.5
・1ケース:30枚積層×8シート
・トラスココード:810-6472
・質量:7000g
【材質/仕上】
・フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)

Specifications of BSC-MEC200

Part Number
BSC-MEC200
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

4,788,000 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1