(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
日動 万能フッカー用ストッパ-

日動 万能フッカー用ストッパ-

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of BH-S

Part Number
BH-S
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

43,750 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・万能フッカーの用途の拡張に使用できます。
【用途】
・ベルトを締めたくない場合
【商品仕様】
・連続耐荷重(kg):20
・破断重量(kg):50
・JANコード:4937305037706
・トラスココード:814-7444
・質量:4g
【材質/仕上】
・ナイロン66

Specifications of BH-S

Part Number
BH-S
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

43,750 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1