(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
京セラ ミーリング用チップ PR830 COAT

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      916,211VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・PR830:強靭超硬母材+TiAlN系PVD-SF(Fine Surface)コーティングで高温安定性、耐摩耗性向上により、安定・長寿命を実現
【用途】
・ミーリング加工用
・PR830:金型鋼・炭素鋼のミーリング安定加工用
【商品仕様】
・適合ホルダ:MSR型
・被膜構成:TiAlN-TiN(FS)
・呈色:金色
・NB3ブレーカ:3ニック付き
・M級
・JANコード:4960664458011
・トラスココード:543-5820
【材質/仕上】
・PVDコーティング

Part Number
APMT250608ERNB3-PR830
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

916,211 VND

10 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part APMT250608ERNB3-PR830 in the 京セラ ミーリング用チップ PR830 COAT series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần APMT250608ERNB3-PR830 trong chuỗi 京セラ ミーリング用チップ PR830 COAT.