(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
brick chisel

brick chisel

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    249,040 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
A7-60
A7-70
A7-80
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng JAN Code Trusco Code Mass
(g)

249,040 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4960408002807 806-9808 200

270,455 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4960408002814 806-9809 250

310,193 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4960408002821 806-9810 340.000

Basic Specifications

  • Material
    Uses carbon steel for machine structure, induction hardening

Product Description

【特長】
・機械構造用炭素鋼使用、高周波焼き入れです。
【用途】
・耐火レンガ、ブロック割り作業に最適
【商品仕様】
・寸法(mm):60×100
・JANコード:4960408002807
・トラスココード:806-9808
・質量:200g
【材質/仕上】
・機械構造用炭素鋼使用、高周波焼き入れ

Part Number
A7-60
A7-70
A7-80
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng JAN Code Trusco Code Mass
(g)

249,040 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4960408002807 806-9808 200

270,455 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4960408002814 806-9809 250

310,193 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4960408002821 806-9810 340.000

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1