(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
モクバ印 チス 32mm×300mm

モクバ印 チス 32mm×300mm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of A3-32

Part Number
A3-32
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

762,386 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Product Description

【特長】
・機械構造用炭素鋼使用、高周波焼き入れです。
【用途】
・コンクリート等のハツリ作業に最適
【商品仕様】
・寸法(mm):32×300
・JANコード:4960408002067
・トラスココード:806-9793
・質量:1740g
【材質/仕上】
・機械構造用炭素鋼使用、高周波焼き入れ

Specifications of A3-32

Part Number
A3-32
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

762,386 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1