(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
モクバ印 モクバ ハイススロットチゼル 平型 25X230

モクバ印 モクバ ハイススロットチゼル 平型 25X230

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of A-24

Part Number
A-24
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,773,000 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Product Description

【特長】
・耐摩耗性、耐衝撃性に優れ、高張力鋼板の作業にも対応します。
【用途】
・自動車板金作業
【商品仕様】
・刃幅25X全長230mm ゴムグリップ付
・JANコード:4960408003262
・トラスココード:806-9970
・質量:250g
【材質/仕上】
・刃:ハイス鋼1 軸:機械構造用炭素鋼

Specifications of A-24

Part Number
A-24
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,773,000 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1