(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HAZET XZNドライバーソケット(差込角9.5mm)

HAZET XZNドライバーソケット(差込角9.5mm)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 8808-8

Part Number
8808-8
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,233,533 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・短めのブレードのXZNドライバーソケットです。
・高精度な結合と確実な作業ができます。
・窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
【用途】
・自動車・産業機械用。
・XZNボルト作業用。
【商品仕様】
・全長(mm):14.5
・XZNサイズ:M8
・軸長(mm):41
・JANコード:4000896040001
・トラスココード:828-8517
・質量:42g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼

Specifications of 8808-8

Part Number
8808-8
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,233,533 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1