(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Reflective Tape

Reflective Tape

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    323,134 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Basic Specifications

  • Length(m)
    10
  • Thickness(mm)
    0.2

Product Description

【用途】
・ライン表示に最適!
【商品仕様】
・摘要:粘着性あり・セパレーター付
・寸法:5mm幅×10m巻(0.2mm厚)
・2巻1組
・白
・トラスココード:744-5989
【材質/仕上】
・ポリエステル樹脂フィルム

Loading...Tải…

Close

Comparison list