(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HAZET C型グリッププライヤー

HAZET C型グリッププライヤー

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of 758-2

Part Number
758-2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

4,092,480 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Product Description

【特長】
・溶接グリッププライヤーです。
・大きな障害物越の固定に最適です。
【用途】
・溶接、接着作業固定用。
【商品仕様】
・全長(mm):280
・平行開口:90mm
・許容パイプ径:95-77mm
・JANコード:4000896030378
・トラスココード:828-7354
・質量:710g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼ジョー

Specifications of 758-2

Part Number
758-2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

4,092,480 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1