(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Japanese Only
【特長】
・No.711の薄手タイプです。
・初期粘着が優れています。
・耐候性に優れ、作業性が良好です。
【用途】
・カーペット・ワイヤープロテクター・屋内外のポスターの固定に
【商品仕様】
・色:ダンボール
・幅(mm):25
・厚み(mm):0.40
・長さ(mm):15
・はく離紙:紙
・質量(g):275
・芯径:3インチ(76mm)
・粘着力:11.28N/25mm
・手で切断可能
・JANコード:4964833712256
・質量:275g
【材質/仕上】
・基材:スフ
・粘着剤:ゴム系