(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

オカモト 不織布両面テープ NO.6730S 15ミリ×50メートル

オカモト 不織布両面テープ NO.6730S 15ミリ×50メートル

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

Specifications of 6730S1550

Part Number
6730S1550
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

300,913 VND

96 Piece(s) 16 Day(s)

Product Description

【特長】
・薄手タイプです。
・不織布基材なので加工が容易です。
【用途】
・各種銘板固定用。
【商品仕様】
・手で切断可能
・粘着力:5.12N/10mm
・剪断接着力:235N/10mm
・切幅:15mm
・長さ:50m
・厚さ:0.11mm
・JANコード:4970520316102
・トラスココード:828-3089
・質量:180g
【材質/仕上】
・基材:不織布
・粘着剤:アクリル系

Specifications of 6730S1550

Part Number
6730S1550
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

300,913 VND

96 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1