(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Butyl double-sided tape No.545

Butyl double-sided tape No.545

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
  • Order Qty :
  • From :
    418,333 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
54530
54550
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tape Width
(mm)
JAN code Trusco code Weight (g)

418,333 VND

40 Piece(s) 9 Day(s) 30 4970520308350 808-1110 600.000

604,119 VND

24 Piece(s) 9 Day(s) 50 4970520308404 808-1111 1000.000

Basic Specifications

  • Tape thickness(mm)
    1.0
  • Color
    Black
  • Adhesive
    Rubber-based
  • Tape length(m)
    15
  • Materials 2
    Adhesive: butyl rubber-based
  • Material 1
    Base material: Soft woven fabric
  • Base material details
    Base material: Soft woven fabric

Product Description

【特長】
・ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。
・金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。
・防水、防湿効果を兼ね備えており、防水工事や自動車板金などに幅広く使えます。
【用途】
・建築防水用。
【商品仕様】
・色:黒
・幅(mm):30
・長さ(m):15
・厚み(mm):1.0
・JANコード:4970520308350
・トラスココード:808-1110
・質量:600g
【材質/仕上】
・基材:スフ織布
・粘着剤:ブチルゴム系

Part Number
54530
54550
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tape Width
(mm)
JAN code Trusco code Weight (g)

418,333 VND

40 Piece(s) 9 Day(s) 30 4970520308350 808-1110 600.000

604,119 VND

24 Piece(s) 9 Day(s) 50 4970520308404 808-1111 1000.000

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1