(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Uses a dedicated bonding agent for maintaining a smooth and stable level of sharpness. Can be used for everything from professional applications right through to DIY.
[Applications]
· (For disc grinders) General concrete, compressed cement building materials, brick, block, mortar, slate, sandstone, cement tile
[Product specification]
· Diamond Cutter Omega Cut 125 × 2 × 22
· Trusco code: 813-6713
· Weight: 194 g
Please check the type/dimensions/specifications of the part 3S1OMGCUT0510 in the Noritake Diamond Cutter Omega Cut 125 × 2 × 22 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 3S1OMGCUT0510 trong chuỗi Noritake Diamond Cutter Omega Cut 125 × 2 × 22.