(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· For shaving/chipping work.
· The ideal cutter for shaving/chipping work requiring a high level of sharpness.
· The segmented form with narrow slits allows for smooth cutting with low levels of vibration.
[Applications]
· (For disc grinders) Hard concrete, compressed cement building materials, brick, sandstone, cement tile
[Product specification]
· Diamond Cutter Hatsuri Fitto 105 × 2.2 × 20
· Trusco code: 813-6702
· Weight: 164 g
Please check the type/dimensions/specifications of the part 3S1HTR4H22010 in the Noritake Diamond Cutter Hatsuri Fitto 105 × 2.2 × 20 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 3S1HTR4H22010 trong chuỗi Noritake Diamond Cutter Hatsuri Fitto 105 × 2.2 × 20.