(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ユニット 立入禁止テープ ポリエチレン 60mm幅×50m巻

ユニット 立入禁止テープ ポリエチレン 60mm幅×50m巻

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • 粘着性はありません。

Specifications of 374-55

Part Number
374-55
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

395,544 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・環境に配慮した印刷テープを使用しています。
・用途に応じた立入制限箇所の表示に使用できます。
【用途】
・用途に応じた立入制限箇所への表示に。
【商品仕様】
・表示内容:きけん立入禁止
・幅(mm):60
・長さ(m):50
・厚み(mm):0.1
・JANコード:4582183902495
・トラスココード:739-5531
・質量:322g
【材質/仕上】
・ポリエチレン

Specifications of 374-55

Part Number
374-55
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

395,544 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1