(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
OPP tape No. 333 (Long type)

OPP tape No. 333 (Long type)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
  • Order Qty :
  • From :
    916,920 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
333CR481000
353T481000
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tape thickness
(mm)
color system Color detail JAN code Trusco code Weight (g)

916,920 VND

5 Piece(s) 9 Day(s) 0.053 White Cream 4547691655349 808-1070 2450.000

1,089,720 VND

5 Piece(s) 9 Day(s) 0.063 clear - 4547691655448 808-1077 2900.000

Basic Specifications

  • Tape Width(mm)
    48
  • Base material
    Polypropylene
  • Tape length(m)
    1000
  • Adhesive
    Acrylic type

Product Description

【特長】
・耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。
・アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。
・粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
【用途】
・中~重梱包用。(機械用)
【商品仕様】
・色:クリーム
・幅(mm):48
・長さ(m):1000
・厚み(mm):0.053
・JANコード:4547691655349
・トラスココード:808-1070
・質量:2450g
【材質/仕上】
・基材:ポリプロピレン
・粘着剤:アクリル系

Part Number
333CR481000
353T481000
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tape thickness
(mm)
color system Color detail JAN code Trusco code Weight (g)

916,920 VND

5 Piece(s) 9 Day(s) 0.053 White Cream 4547691655349 808-1070 2450.000

1,089,720 VND

5 Piece(s) 9 Day(s) 0.063 clear - 4547691655448 808-1077 2900.000

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1