(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
オカモト OPPテープ 48×100 緑

オカモト OPPテープ 48×100 緑

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • 人体など皮膚や、家具・ガラス等に直接貼らないで下さい。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 直射日光を避け涼しい場所に保管して下さい。

Specifications of 333C-G

Part Number
333C-G
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

223,750 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・アクリル系粘着剤を使用していいるので、耐候性も良好です。
・粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
【用途】
・荷造り・梱包作業に。
【商品仕様】
・色:緑
・幅(mm):48
・長さ(m):100
・厚み(mm):0.053
・粘着力(N/mm):3.4N/10mm
・引張強度(N/mm):35.3N/10mm
・基材:ポリプロピレン
・粘着剤:アクリル系
・色:緑
・粘着力3.4N/10mm
・引張強度35.3N/10mm
・JANコード:4547691707925
・トラスココード:818-8491
・質量:270g
【材質/仕上】
・基材:ポリプロピレン
・粘着剤:アクリル系

Specifications of 333C-G

Part Number
333C-G
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

223,750 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1