(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cloth adhesive tape for curing

Cloth adhesive tape for curing

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    148,125 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
333000-DB-00-25X25
333500-LG-00-25X25
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color JAN code Trusco code Color detail

156,250 VND

60 Piece(s) 9 Day(s) Brown 4961068001780 136-6324 Cardboard

148,125 VND

60 Piece(s) 9 Day(s) Light green - 136-6323 -

Basic Specifications

  • Tape thickness(mm)
    0.32
  • Tape Width(mm)
    25
  • Tape length(m)
    25

Product Description

【特長】
・ゴム系粘着剤で、厚みがあるため、粗面に対して接着力があります。
・のり残りが少なく外壁などの塗装時のマスキングシートの固定に最適です。
【用途】
・養生用
・外壁・鋼構造物の塗装、塗り替え時の養生シート固定
【商品仕様】
・色:ダンボール
・幅(mm):25
・長さ(m):25
・厚み(mm):0.32
・JANコード:4961068001780
・質量:234g
【材質/仕上】
・基材:スフ織物(ポリエチレンラミネート付)
・粘着剤:ゴム系

Part Number
333000-DB-00-25X25
333500-LG-00-25X25
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color JAN code Trusco code Color detail

156,250 VND

60 Piece(s) 9 Day(s) Brown 4961068001780 136-6324 Cardboard

148,125 VND

60 Piece(s) 9 Day(s) Light green - 136-6323 -

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1