(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
フジ矢 偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ)

フジ矢 偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of 3000SP-200

Part Number
3000SP-200
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,153,708 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・偏芯構造なので従来のペンチよりも軽く切断できます。
・先端新形状でステップルの取り外し、ネジやナットの取り回しが可能です。

【商品仕様】
・切断能力(mm)鉄線:φ3.4
・切断能力(mm)銅線:φ4.0
・切断能力(mm)VA線(VVF):2.6×3芯
・落下防止用ひも取付穴:有
・全長(mm):202
・簡易圧着機能付(1.25~3.5mm[[の2乗]])
・JANコード:4952520030790
・トラスココード:780-8241
・質量:265g
【材質/仕上】
・特殊鋼

Specifications of 3000SP-200

Part Number
3000SP-200
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,153,708 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1