(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【特長】
・2SEB:特殊な切刃とナノ積層コーティングにより、高精度・長寿命加工を実現した高能率ボールエンドミル
【用途】
・ボールエンドミル(ならい加工用)
【商品仕様】
・ソリッドエンドミル
・JANコード:4960664693870
・トラスココード:805-0345
【材質/仕上】
・PVDコーティング
Part Number |
---|
2SEB020-050-R10 |
2SEB030-080-R15 |
2SEB040-080-R20 |
2SEB050-100-R25 |
2SEB080-140-R40 |
2SEB100-180-R50 |
2SEB120-220-R60 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Corner ball radius (mm) | Shank Diameter (mm) | Overall length (mm) | JAN code | Trusco Code | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
963,720 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 2.0 | 5 | 1.0 | 6 | 50 | 4960664693856 | 805-0343 | 17.30 | ||
1,129,807 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 3.0 | 8 | 1.5 | 6 | 70 | 4960664693863 | 805-0344 | 17.30 | ||
1,272,334 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 4.0 | 8 | 2.0 | 6 | 70 | 4960664693870 | 805-0345 | 17.30 | ||
1,486,316 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 5.0 | 10 | 2.5 | 6 | 80 | 4960664693887 | 805-0346 | 17.30 | ||
2,222,509 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 8.0 | 14 | 4.0 | 8 | 100 | 4960664693900 | 805-0348 | 127.00 | ||
2,745,105 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10.0 | 18 | 5.0 | 10 | 100 | 4960664693917 | 805-0349 | 127.00 | ||
4,289,332 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 12.0 | 22 | 6.0 | 12 | 110 | 4960664693924 | 805-0350 | 127.00 |
Loading...Tải…
Coating | For steel | Tool Material | Carbide | Standard / alteration classification | Manufacturer standard product |
---|---|---|---|---|---|
Pitch(Blades) | 2 | Coating details | PVD coating |