(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
スターエム 超硬座掘径(標準径)ガイド 24.0

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      257,760VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • 沖縄・離島 運賃別途

Product Description

【特長】
・No.28M超硬座掘錐用ガイドです。
・品番No.28M-C500超硬座掘カッター50mmには使用できません。

【商品仕様】
・シャンク径(mm):10丸軸
・刃径(mm):24
・溝長(mm):62
・全長(mm):82
・JANコード:4962660200243
・質量:145g
【材質/仕上】
・炭素鋼

Part Number
28M-G240
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

257,760 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 28M-G240 in the スターエム 超硬座掘径(標準径)ガイド 24.0 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 28M-G240 trong chuỗi スターエム 超硬座掘径(標準径)ガイド 24.0.