(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
【特長】
・クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。
・サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
【用途】
・一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど。
【商品仕様】
・刃先T15
・首下寸法(mm)18.2
・全長(mm)57.5
・JANコード:4000896012138
・トラスココード:813-2764
・質量:5g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)