(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【特長】
・マジックカットe-ミスト用交換部品です。
【商品仕様】
・マジックカットe-ミスト用部品#6液管Φ1.5x2.5(fluoropolymer)
・トラスココード:810-5648
Please check the type/dimensions/specifications of the part 19522 in the 扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#6 液管Φ1.5x2.5(fluoropolymer) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 19522 trong chuỗi 扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#6 液管Φ1.5x2.5(fluoropolymer).