(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HAZET 穴なしスナップリング用プライヤー 軸用 30°曲がりタイプ

HAZET 穴なしスナップリング用プライヤー 軸用 30°曲がりタイプ

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of 1847-6

Part Number
1847-6
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,880,190 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Product Description

[Features]
・ Snap ring pliers without shaft hole
・ The tip is bent 30° and has a non-slip groove
・ Chrome-plated finish
[Applications]
・ Instrument maintenance
・ Vehicle repair

Specifications of 1847-6

Part Number
1847-6
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,880,190 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1