(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HAZET スナップリングプライヤー 軸用 ストレートタイプ

HAZET スナップリングプライヤー 軸用 ストレートタイプ

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 1846C-4

Part Number
1846C-4
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

5,423,040 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Product Description

【特長】
・軸用スナップリング用プライヤーです。
・スナップリングが抜けにくい逆円錐状の先端です。
・精密電機熱処理によって最適な硬度に加工されています。
・クロムメッキ仕上げハンドル部には滑り止めのおうとつがデザインされています。
【用途】
・器械メインテナンス。
・車両修理。
【商品仕様】
・全長(mm):538
・適応軸径(mm):122-300
・チップ径(φmm):3.5
・JANコード:4000896006939
・トラスココード:828-8411
・質量:430g
【材質/仕上】
・特殊鋼

Specifications of 1846C-4

Part Number
1846C-4
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

5,423,040 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1