(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
TERAOKA 包装用布テープ NO.1590NP 50mmノンパッケージ

TERAOKA 包装用布テープ NO.1590NP 50mmノンパッケージ

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 1590-50X25-NP

Part Number
1590-50X25-NP
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

131,250 VND

30 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・個包装をなくしゴミを減量します。
・包装用布テープです。(ノンパッケージ)
【用途】
・包装用途に
【商品仕様】
・色:ダンボール
・幅(mm):50
・厚み(mm):0.20
・長さ(mm):25
・白糊
・質量(g):315
・芯径:3インチ(76mm)
・粘着力:7.70N/25mm
・引張強度147.1/25mm
・手で切断可能
・質量:315g
【材質/仕上】
・基材:特殊織物
・粘着材:ゴム系

Specifications of 1590-50X25-NP

Part Number
1590-50X25-NP
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

131,250 VND

30 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1