(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

TERAOKA 包装用布テープ 色物 NO.1535 黒 100mm

TERAOKA 包装用布テープ 色物 NO.1535 黒 100mm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Product Description

【特長】
・一段と鮮明な色を揃えた包装用カラー布テープです。
【用途】
・包装用途に
【商品仕様】
・色:ブラック
・幅(mm):100
・厚み(mm):0.20
・長さ(mm):25
・白糊
・質量(g):600
・芯径:3インチ(76mm)
・粘着力:11.53N/25mm
・引張強度120.7/25mm
・手で切断可能
・質量:600g
【材質/仕上】
・基材:特殊織物
・粘着材:ゴム系

Loading...Tải…

TERAOKA 包装用布テープ 色物 NO.1535 黒 100mm

TERAOKA 包装用布テープ 色物 NO.1535 黒 100mm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Close

Comparison list