(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
スターエム 丁番錐A 25.0

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      578,160VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • 沖縄・離島 運賃別途

Product Description

【特長】
・スライド丁番やドロップ丁番の取り付け作業に最適です。
・刃先が先ネジタイプです。
【用途】
・被削材:木材
・スライド丁番、ドロップ丁番の取り付け作業
【商品仕様】
・適合機種:電気ドリル
・全長(mm):95
・刃径(mm):25
・シャンク径(mm):10三本溝
・溝長(mm):25
・JANコード:4962660132568
・質量:98g
【材質/仕上】
・炭素鋼

Part Number
13A-250
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

578,160 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 13A-250 in the スターエム 丁番錐A 25.0 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 13A-250 trong chuỗi スターエム 丁番錐A 25.0.