(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
NOGA 超硬ソリッドミルスレッドUN

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,395,760VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。
・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
・右ねじ左ねじとも加工できます。
・スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。

【商品仕様】
・呼び寸:M5
・ピッチ(mm):0.80
・刃径(mm):3.6
・全長(mm):58
・シャンク径(mm):6
・刃数(枚):3
・山数:-
・ねじ:ユニファイねじ内径用(UN)
・溝長(mm):9.2
・質量:25g
【材質/仕上】
・超微粒子超硬(MT7)

Part Number
0604C11-28UN-MT-7
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,395,760 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 0604C11-28UN-MT-7 in the NOGA 超硬ソリッドミルスレッドUN series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 0604C11-28UN-MT-7 trong chuỗi NOGA 超硬ソリッドミルスレッドUN.