(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wrench for WAVY MILL NWEX

Wrench for WAVY MILL NWEX
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      583,581VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
The compatible holders of this wrench are NWEX2014E (EL) to NWEX2018E (EL), WEX2020E (EL) to NWEX2063E, NWEX2040F to NWEX2063F, MWEX3025E (EL) to NWEX3030EL, NWEX3032E (EL) to 3063E (ES) NWEX3030F type / NWEX3000R type / NWEXF3000R.

 
Part Number
TRDR08IP
TRDR15IP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

583,581 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

609,460 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1