(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Cobalt Straight Shank Long Drill COLSD

Cobalt Straight Shank Long Drill COLSD
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      423,640VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • The shank part diameter has a more negative finish than the drill diameter. As a drill with a long groove length will be more negative, when using a drill collet, select a collet that has a margin for interference.
  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

[Features]
· A versatile cobalt long drill.

 
Part Number
COLSD2.5X200
COLSD3.0X150
COLSD5.0X250
COLSD6.0X200
COLSD8.0X150
COLSD8.0X300
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDiameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)

920,858 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2.5150200

423,640 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 375150

869,065 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5175250

807,708 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6150200

1,046,756 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 8100150

1,518,666 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 8200300

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Tool Material Type Cobalt HSS Shank Type straight shank
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated With/without Oil Hole NA
tip angle(Degree) 118° Torsional Angle(°) 26~32° Diameter tolerance(mm) h8