(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
【Product Specifications】
・Model number: SHFTL-1560WH
・Specification: Table
・Width x depth x height (mm): 1500 x 600 x 700
・Weight (kg): 24.4
・Color: White
・Material: Top board/low-pressure melamine resin decorative wooden board, Core/MDF (flush structure), Leg, shelf board/steel
・Caster: φ58mm, synthetic resin (with stopper)
・Withstand load: Top board/approximately 40kg, Shelf board/approximately 10kg
・Accessories: Hook x 2 pieces
・Assembling type (tool required)