(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
3-2444-01 |
3-2444-02 |
3-2444-03 |
3-2444-04 |
3-2444-05 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Upper diameter × height (mm) |
Capacity (mL) | Product detail type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,293,515 VND 4,234,812 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) | ø41×28 | 15 | 15 mL | ||
5,841,120 VND 4,672,896 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) | ø47×30 | 25 | 25 mL | ||
7,666,470 VND 6,133,176 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) | ø57×45 | 40 | 40 mL | ||
8,396,610 VND 6,717,288 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) | ø62×55 | 60 | 60 mL | ||
13,872,660 VND 11,098,128 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) | ø70×55 | 100 | 100 mL |
Quartz crucible that is suitable for keeping molten silicone at a high purity for the production of silicone single crystals.
Part Number |
---|
3-2444-01 |
3-2444-02 |
3-2444-03 |
3-2444-04 |
3-2444-05 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Upper diameter × height (mm) |
Capacity (mL) | Product detail type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,293,515 VND 4,234,812 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) | ø41×28 | 15 | 15 mL | ||
5,841,120 VND 4,672,896 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) | ø47×30 | 25 | 25 mL | ||
7,666,470 VND 6,133,176 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) | ø57×45 | 40 | 40 mL | ||
8,396,610 VND 6,717,288 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) | ø62×55 | 60 | 60 mL | ||
13,872,660 VND 11,098,128 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) | ø70×55 | 100 | 100 mL |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.