(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Flexible holder MPV series

Flexible holder MPV series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,836,828VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Adsorption force (N): 784
・Weight (kg): 1.4
・Model number: MPV‐MF30

 
Part Number
2-9541-01
2-9541-03
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPart Number Weight (kg) Attraction Force (N) Product Detail Type

8,836,828 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more MPV‐MF301.4784With magnetic stand MPV-MF30

22,878,980 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more MPV‐F50A2.71000MPV-F50A

Loading...Tải…

  1. 1