(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Dial Thickness Gauge (150g-420g)

Dial Thickness Gauge (150g-420g)
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      3,572,631VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: SM-112
・Measurement range (mm): 0 - 10
・Scale interval (mm): 0.01
・Accuracy: 15μm
・Parallelism: 5μm
・Measuring force: 2.5N or less
・Weight: 145g
・Probe and anvil shape: φ10mm flat

 
Part Number
2-1674-01SALE
2-1674-02SALE
2-1674-03SALE
2-1674-04SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMeasurement Range
(mm)
Approx. weight
(mm)
Measuring Force
(N)
Indication error
(μm)
Weight
(g)

3,572,631 VND

2,858,105 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 0 to 100.012.5 N or less±15150g

5,202,248 VND

4,161,798 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0 to 200.013.5 N or less±20180g

9,171,370 VND

7,337,096 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0 to 200.01Pressure measurement±20240g

10,712,776 VND

8,570,221 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0 to 1, (0 to 3)* () means free stroke0.0011.5 N or less±3420g

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Dimension of stylus / anvil(mm) ⌀10 flats Parallelism of Probe/Anvil(μm) 5