(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Luer Fitting VPRF106【10 Pieces Per Package】

Luer Fitting VPRF106
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Loading...Tải…

Specifications of 1-7379-05

Part Number
1-7379-05 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

365,142 VND

292,114 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

9 Day(s)

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: VPRF106
・With female luer
・Material: PP (Polypropylene)
・Quantity: 1 package (10 pcs)
・Autoclavable
・Applicable tube inner diameter: φ1.5mm

Specifications of 1-7379-05

Part Number
1-7379-05 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

365,142 VND

292,114 VND

1 Pack(s)

10 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1