(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PCB Cutter K-210

PCB Cutter K-210
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      24,331,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Rotation speed: 3500 - 6000rpm
・Standard disk cutter: K-210-2
・Rated voltage, frequency: AC100V 50/60Hz
・Power consumption: 200W
・Rated hour: 15 minutes
・Outline dimensions: 300 (W) x 170 (H) x 260 (D)mm
・Weight: 5.8kg
・Power cord: 2m
・With auxiliary table (at maximum extension: 500mm)
・Accessories: Disk cutter (K-210-2), Angle guide, Parallel guide

 
Part Number
1-6703-03 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

24,331,000 VND

19,464,800 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-6703-03 in the PCB Cutter K-210 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1-6703-03 trong chuỗi PCB Cutter K-210.