(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Humidity Indicator Card MX56789【50 Pieces Per Package】

Humidity Indicator Card MX56789
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      8,799,971VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: MX56789
・Discoloration humidity: 50 - 60 - 70 - 80 - 90%RH
・Accuracy: ±5%RH (at 24℃)
・Size: 76 x 115mm
・Type: Irreversibility
・Quantity: 1 can (50 sheets)
・*Store method: Please avoid direct sunlight, high temperature, and high humidity.

 
Part Number
1-4000-02 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

8,799,971 VND

7,039,977 VND

1 Pack(s)

50 Pieces Per Package

50 Pieces Per Package

12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1-4000-02 in the Humidity Indicator Card MX56789 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1-4000-02 trong chuỗi Humidity Indicator Card MX56789.