(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Heat Resistance Nylon Brush 40mm Size 15

Heat Resistance Nylon Brush 40mm Size 15
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of 1-2792-03

Part Number
1-2792-03 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

106,682 VND

85,346 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【Product Specifications】
・Material: Hair/PBT (polybutylene terephthalate), nylon, Handle/PP (Polypropylene)
・Allowable temperature limit: 120℃
・Model number: Size 15
・Width x total length (mm): 40 x 185
・PP handle

Specifications of 1-2792-03

Part Number
1-2792-03 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

106,682 VND

85,346 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1