(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
【Product Specifications】
・Model number: EGG-420
・Length: 240mm
・Quantity: 1 pair
・Material: Front/para-aramid fiber Technora 100%, Back/meta-aramid fiber Conex, etc. (pile fabric knitting)
・Allowable temperature limit: 350℃
・Washing available