(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Large Stand Loupe with LED Light CMS-130

Large Stand Loupe with LED Light CMS-130
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,293,480VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Material: Lens frame/ABS, Arm/steel, Lens/PMMA (acrylic)
・Light source: LED x 20 pieces
・Power supply: AC adapter (included) or C size battery x 4 pieces (optional)
・Arm length: 480mm
・Attachable clip size: Plate thickness 50mm
・Weight: 2.74kg (with stand)
・Model number: CMS-130
・Magnification: 2 x
・Size (mm): Lens diameter φ130
・Accessories: Lens cover, Clip, Battery box
・LED type
・*A pole (sold separately) can be attached.

 
Part Number
1-2611-01
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,293,480 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1