(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
1-1717-03 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
Special Price |
1 Piece(s) | 12 Day(s) |
【Product Specifications】
・Model number: FFE-19-20
・Material: Body/denatured ETFE (fluorine resin), PU (polyurethane), Reinforcing material/polyester thread, Conduction band/carbon
・Operating temperature range: -5 to +70℃
・Used pressure: 0 - 1.0MPa (23℃) ・0 - 0.5MPa (70℃)
・Standard length: 20m
・Food Sanitation Act compliance
・Inner diameter x outer diameter: φ19 x φ26mm
・Minimum bent radius: 135mm
・*Price is for 1m unit.
・*For number of orders, please use "m" unit.
Part Number |
---|
1-1717-03 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
Special Price |
1 Piece(s) | 12 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.